Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

3Conjunto de productos -parte

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Información sobre el producto BAM02HN
Características principales
Principio de funcionamiento
Accesorios Lectores portátiles de códigos de barras
Versión
Estación base
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Utilización
para sensores de visión BVS HS-P
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-92
eCl@ss 9.1
27-28-01-92
Información sobre el producto BAM02J3
Características principales
Conexión 1
RJ50-Conector, recto, 10-polos
Conexión 2
USB-A-Conector, recto, 4-polos
Cable
TPE Negro, 2.4 m
Tensión de servicio Ub
4.5...5.5 VDC
Grado de protección
IP40
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
Información sobre el producto BVS001Z
Características principales
Códigos 2D
Código azteca
Código chino Han Xin
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR
Tipo de conexión 01
inalámbrico
Principio de funcionamiento
Sensor de visión
Distancia de lectura
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Interfaz 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?