Sensores de radar

Precisión y fiabilidad gracias a la moderna tecnología de radar

Resultados de medición precisos con sensores de radar

Los sensores de radar son sinónimo de precisión, velocidad y fiabilidad, incluso en entornos exigentes. Ofrecen resultados de medición estables independientemente de la luz, la suciedad, la humedad o las fluctuaciones de temperatura, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales exigentes. Gracias a su alta frecuencia de medición, su amplio alcance y su precisa resolución, los sensores de radar permiten realizar tareas de medición que a menudo son imposibles de realizar con otras tecnologías.

Nuestro portafolio de sensores de radar

Largo alcance y resolución precisa
Los sensores de radar detectan objetos incluso a distancias de varios metros, sin comprometer la precisión. Incluso los detalles más pequeños permanecen visibles, incluso al recorrer grandes distancias.

Tiempos de respuesta muy rápidos
Con frecuencias de medición de hasta 1000 Hz y tiempos de respuesta de milisegundos, los sensores de radar son significativamente más rápidos que muchos otros tipos de sensores. Esto permite una detección fiable en procesos altamente dinámicos.

Resistente a las condiciones ambientales
El polvo, la niebla, el vapor, las corrientes de aire y la suciedad no afectan su funcionamiento. Los sensores de radar funcionan independientemente de la luz natural, la luz ambiental o las superficies difíciles; incluso detectan con fiabilidad objetos transparentes, brillantes o calientes.

Fiable donde los sensores ópticos alcanzan sus límites
Los sensores ópticos son sensibles a la contaminación, la luz ambiental y las texturas de las superficies. Los sensores de radar, en cambio, funcionan de forma fiable, independientemente de la oscuridad, la luz solar, el polvo o los materiales transparentes. Esto los convierte en una alternativa robusta cuando las soluciones ópticas son insuficientes.

Más rápido y estable que el ultrasonido.
Los sensores ultrasónicos ofrecen buenos resultados en muchas aplicaciones, pero reaccionan con relativa lentitud y son susceptibles a interferencias causadas por la humedad o las corrientes de aire. Los sensores de radar ofrecen frecuencias de medición de hasta 1000 Hz y ofrecen resultados precisos incluso en condiciones difíciles.

Mayor confiabilidad del proceso gracias a la calidad de la señal
Los sensores de radar no solo proporcionan resultados de medición, sino también información sobre la calidad de la señal. Los usuarios pueden ver al instante la robustez de una señal, una ventaja decisiva para aplicaciones críticas.

Las ventajas de los sensores de radar de un vistazo

  • Largo alcance y resolución precisa
  • Frecuencia de medición muy alta y tiempos de respuesta rápidos
  • Resistente al polvo, la suciedad, la humedad, la luz directa, la niebla, el vapor y las corrientes de aire.
  • Insensible a campos magnéticos o eléctricos
  • Fiable para objetos transparentes, brillantes o calientes.
  • Funcionamiento en paralelo sin problemas de varios sensores
  • Independiente de la luz ambiental y la contaminación
  • Mediciones a través de materiales como vidrio o plástico.
  • Visualización de la calidad de la señal para una máxima fiabilidad del proceso

Áreas de aplicación de los sensores de radar

Los sensores de radar son versátiles y ofrecen ventajas en casi todos los sectores de la automatización industrial. Su punto fuerte reside en su capacidad para ofrecer resultados precisos incluso en condiciones ambientales adversas, desde la medición de distancias hasta la detección de objetos a alta velocidad.

Aplicaciones típicas de un vistazo

  • Medición de distancia:
    Por ejemplo, para rollos de película y papel de aluminio o para movimientos de elevación.

  • Detección de objetos de alta velocidad:
    por ejemplo, al llenar botellas o con sistemas transportadores de funcionamiento rápido

  • Objetos sensibles a la superficie:
    Detección confiable de superficies difíciles como neumáticos, vidrio, metales reflectantes o materiales transparentes

  • Monitoreo de posición:
    control preciso de herramientas, componentes o movimientos de máquinas

Experiencia y asesoramiento: su contacto con nosotros

Nuestro equipo de expertos está disponible para brindarle asesoramiento y soporte. Si no está seguro de qué sensor se adapta mejor a sus necesidades, con gusto le ayudaremos.
¡Contáctanos!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?