- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
Sensores de flujo
Mida y monitoree para minimizar los tiempos de paro no planificados.
Los sensores de flujo le permiten medir y monitorear el flujo de los medios de proceso, como lubricante o agua de enfriamiento, en una amplia gama de aplicaciones.
Cuando recibe una alerta de que el flujo se ha ralentizado o detenido, puede responder rápidamente y evitar un tiempo de paro imprevisto de la máquina o incluso la detención del sistema en su totalidad. Así es como los sensores de flujo, como los sensores de presión o temperatura, contribuyen a la seguridad del proceso.

Controladores de caudal térmicos
- Sin partes móviles, resistentes a la contaminación
- Con opciones de montaje con rosca o en línea directa, según la cantidad de flujo o el diámetro del tubo
- Conector M12 para facilitar su integración
- Línea o pantalla LED para visualizar la cantidad de flujo
- Aprobados por UL y CE