- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
Transmisores de presión con display
Sensores de presión

Disponible en:
27 Versiones
Nuestros sensores de presión BSP con pantalla son especialmente fáciles de instalar y leer.
Características especiales
- Parametrización según la norma VDMA
- De doble rotación, fáciles de instalar
- Carcasa compacta
- Orientación ajustable para facilitar el montaje en techos
- Rango de medición de presión de –1 bar hastaa 600 bar
- Principio de medición: presión relativa
- Conexión M12, con rotación independiente
- Conexión al procesos en acero inoxidable o PVDF, G1/4"", G1/2"", NPT1/4""
- Salidas configurables (análogas, digitales, IO-Link)
- Rango de temperatura ampliado, de –40°C hasta +125°C
- Con celda de medición de cerámica (Al2O3) o celda de medición de acero inoxidable
- Homologación UL
- Modificaciones específicas para el cliente sobre pedido
27 Resultados
Código de pedido | Precio | Rango de medición | Conexión de proceso | Interfaz | Temperatura del medio | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSP00Y4BSP B010-EV009-P00S2B-S4 |
0...10 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00Y7BSP B050-EV009-P00S2B-S4 |
0...50 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YFBSP B250-EV009-P00S2B-S4-Z03 |
0...250 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YKBSP B600-EV009-P00S2B-S4 |
0...600 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YNBSP M050-EV009-P00S2B-S4 |
0...0.05 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YRBSP V002-EV009-P00S2B-S4 |
–1...2 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YUBSP V010-EV009-P00S2B-S4-003 |
–1...10 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00Z3BSP V010-GV009-P00S2B-S4 |
–1...10 bar | NPT 1/4" |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00YYBSP V050-EV009-P00S2B-S4 |
–1...50 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00Y6BSP B020-EV009-P00S2B-S4 |
0...20 bar | G 1/4" (DIN 3852) |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
-40...125 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.