Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Fuente de alimentación confiable para la instalación en el carril DIN

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Aumente el nivel de rendimiento de sus aplicaciones. Nuestras fuentes de alimentación para montaje en el carril DIN, resistentes a cortocircuito, son las campeonas de la automatización. Con una tensión de 24 V e incluyendo salidas de diagnóstico para su integración en el diagnóstico de máquinas, cuentan con homologaciones en todo el mundo.

Características especiales

  • Monofásica o trifásica
  • 75…960 W, conectado en paralelo hasta 2.8 kW
  • Tensión de salida regulable
  • Alarma LED - salida digital
  • Operación en paralelo y en serie para una adaptación flexible a las aplicaciones (dependiendo del tipo)
  • Ondulación residual de la tensión de salida particularmente baja
  • Curva característica hacia adelante o modo de protección hiccup en caso de corto circuito
  • Carcasa de metal o de metal/plástico
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?