Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link

Disponible en:
4 Versiones
Nuestras fuentes de alimentación BAE IP67 ahorran costes y espacio gracias a sus cables cortos, sus secciones transversales reducidas y su pequeño factor de forma. El uso descentralizado directamente sobre el terreno reduce considerablemente los costes de planificación, logística y cableado. La interfaz IO-Link permite la parametrización remota y la supervisión del estado.
Tanto las unidades monofásicas de 360 W como las trifásicas de 600 W suministran a los sistemas hasta 12 A de corriente de salida continua por canal. En modo power-boost, proporcionan incluso hasta 40 A de potencia total durante un breve espacio de tiempo, por ejemplo para corrientes de arranque.
Características especiales
- Pequeña carcasa IP67 sin encapsulado
- hasta 12 A de potencia continua por canal
- Rendimiento superior al 95
- Elección de 1 ó 3 fases y conectores de 7/8" o M12
- 2 salidas con 4 canales con fusibles (UA y US separados)
- Monitorización de estado y parametrización remota mediante IO-Link
- Complemento perfecto para nuestra cartera de productos de redes (maestros y concentradores IO-Link)
4 Resultados
Código de pedido | Precio | Potencia de salida máx. | Output voltage | Corriente nominal de salida | Tensión de entrada | Conexión (entrada de suministro de corriente) | Conexión (salida de suministro de corriente) | Temperatura ambiente | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Conector, 3-polos | 7/8"x2-Conector hembra | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
![]() BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado | M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
![]() BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Conector, 4-polos | 7/8"x2-Conector hembra | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
![]() BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Conector, 4-polos, S-coded-codificado | M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.