Integrated
34 Versiones
|
Código de pedido
|
Interfaz 01 | Longitud de medición | Versión mecánica | Repeatability absolute 01 | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| Corriente analógica | 25...4000 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| Corriente analógica | 25...4000 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| Corriente analógica | 25...1200 mm | Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| Impulso digital | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.