Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores fotoeléctricos industriales BOS Entry

Disponible en:

42 Versiones

Nuestros sensores fotoeléctricos de la línea básica BOS impresionan por su rendimiento preciso, diseño compacto y fácil integración en sus sistemas. Con una amplia gama de variantes, todos los sensores ópticos de esta serie ofrecen calidad confiable y un alto rendimiento, todo con una atractiva relación calidad-precio.

  • Todos los principios funcionales relevantes y las diversas opciones de conexión permiten una integración perfecta en su aplicación específica.
  • Indicadores LED de 360° visibles en todo el perímetro para una fácil instalación y visualización del estado
  • Sin rutina de aprendizaje específica del fabricante. Compatible con todas las lógicas de conmutación habituales: circuitos NPN y PNP, conmutación en luz y oscuridad.
  • Los paquetes múltiples respetuosos con el medio ambiente garantizan un almacenamiento y una retirada eficientes.

42 Versiones

Código de pedido
Precio Principio de funcionamiento óptico Dimensiones Interfaz Alcance Tipo de luz Conexión Tipo de luz
Acciones
Barrera fotoeléctrica de reflexión 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...5 m LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...350 mm LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...350 mm LED Luz roja Cable, 2.00 m, TPU LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...20 m LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...20 m LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...20 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, TPU LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...20 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, TPU LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...350 mm LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...350 mm LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 3-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 0...20 m LED Luz roja Conector, M8x1-Conector, 3-polos LED Luz roja
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?