Sensores fotoeléctricos industrialesmn BOS Entry Line
Detección fiable de objetos con una relación calidad-precio inmejorable
Nuestros sensores fotoeléctricos BOS Entry Line impresionan por su rendimiento preciso, diseño compacto y fácil integración en sus sistemas. Con una amplia gama de variantes, todos los sensores ópticos de esta serie ofrecen calidad confiable y un alto rendimiento, todo con una atractiva relación calidad-precio.
BOS Entry Line: Sus ventajas
Precio inmejorable: con las características que necesita y la promesa de calidad de Balluff.
Carcasa robusta IP67 con LED visibles 360°: para una visualización clara del estado de un vistazo.
Instalación fácil y que ahorra tiempo, con espaciado de orificios estándar y rosca interna.
Envase ecológico: individual o multipack. Listo para usar y de fácil acceso.
Diseño de sensor compacto para una integración fácil y eficiente
Los sensores fotoeléctricos se alojan en una carcasa cúbica robusta y compacta con una separación de orificios estandarizada. Esto permite una instalación rápida y sencilla. La rosca interna M3 ofrece opciones de montaje flexibles y facilita la adaptación a sus necesidades individuales.
Un punto de luz roja visible simplifica la alineación del sensor, mientras que las versiones infrarrojas funcionan de forma fiable incluso en condiciones ambientales adversas. Diversas opciones de conexión, como conectores M8 de 4 o 3 pines, cables de 2 m y variantes de pigtail M8, ofrecen flexibilidad técnica, garantizan una integración perfecta en los sistemas existentes y reducen el tiempo de inactividad. Los sensores BOS están equipados con un interruptor NA/NC en el panel trasero para facilitar su configuración.
Los LED claramente visibles proporcionan información visual inmediata: verde para el estado de funcionamiento y el indicador de estabilidad, y amarillo para el estado de conmutación. Gracias a estos LED con visibilidad de 360°, podrá controlar el estado de sus sensores en todo momento, identificar errores rápidamente y aumentar la disponibilidad del sistema. La robusta carcasa de plástico con protección IP67 garantiza una larga vida útil.
Ahorre tiempo y recursos con embalajes sostenibles
Hemos mantenido el popular y probado embalaje de la gama de productos inductivos BES Entry Line. Nuestros multipacks ecológicos de 20 unidades ahorran tiempo y reducen los residuos de embalaje. El embalaje individual de nuestros productos está fabricado con plástico reciclado. También puede solicitar reflectores en prácticos multipacks.
Sensores fotoeléctricos para aplicaciones estándar con excelencia orientada al mercado
La gama BOS Entry Line se desarrolló específicamente para aplicaciones estándar de alto volumen. Ofrece un rendimiento fiable para una amplia gama de requisitos de automatización a un precio asequible, sin comprometer la calidad. Con Balluff, obtendrá tecnología que aumenta la eficiencia y la fiabilidad de sus procesos.
Diversas posibilidades de aplicación para una detección fiable
Todos los sensores fotoeléctricos de la línea BOS Entry ofrecen nuestra alta calidad comprobada para la automatización y son soluciones fiables para las diversas necesidades de la industria. Ya sea para la detección óptica de objetos en cintas transportadoras, la inspección de componentes en líneas de producción o la detección de paquetes en logística, los sensores BOS son ideales para aplicaciones interiores en entornos de fábrica estándar y sencillos, como la intralogística, el montaje y la tecnología de manipulación.
BOS R072K
Principio de funcionamiento: sensor de luz
Principio de funcionamiento: barrera de luz reflectante
Principio de funcionamiento: Barrera de luz unidireccional
BOS R072K
You get what you need
Principio de funcionamiento: sensor de luz
Detección de paquetes en una cinta transportadora
Principio de funcionamiento: barrera de luz reflectante
Detección de paquetes en una cinta transportadora
Principio de funcionamiento: Barrera de luz unidireccional
Detección de paquetes en una cinta transportadora
En resumen: con la gama BOS Entry Line obtendrá un todoterreno fiable que hará que sus aplicaciones sean más eficientes y económicas, y todo ello con una relación precio-rendimiento inmejorable.

“Se podría decir que no se trata solo de una gran tecnología a un gran precio, sino de un gran precio y, además, de una gran tecnología”.
Knut Völker, Experto en sensores ópticos
Ventajas de los sensores fotoeléctricos BOS Entry Line de un vistazo
-
Excelente relación calidad-precio: Obtendrás exactamente las características que necesitas, a un precio justo y con la promesa de calidad de Balluff.
-
Fácil manejo: El embalaje múltiple respetuoso con el medio ambiente garantiza un almacenamiento y una recuperación eficientes.
-
Vivienda compacta: Compatible con la serie anterior BOS R090K / BOS 5K.
-
Montaje rápido: Fácil instalación gracias a la rosca interna M3, para ajustes más rápidos en soportes más económicos.
-
Fácil puesta en marcha: LED indicadores de 360° visibles en todo el perímetro para una fácil instalación y visualización del estado
-
Configuración óptima: Sin rutina de aprendizaje específica del fabricante. Compatible con todas las lógicas de conmutación habituales: conmutación NPN y PNP, conmutación por luz y oscuridad.
-
Conexiones eléctricas: Una amplia gama de opciones de conexión permite una adaptación precisa a sus necesidades específicas.
-
Alta frecuencia de conmutación: Hasta 1000 Hz para alto rendimiento, detección precisa y exceso de ganancia.
Estándar vs. Línea de Entrada: una comparación de precios
Serie BOS R072KBarrera de luz reflectante cúbica |
Serie BOS R090KBarrera de luz reflectante cúbica |
Serie BOS R072KSensor de luz cúbico |
Serie BOS R090KSensor de luz cúbico |
|---|---|---|---|
50,00 EUR
ENTRY LINE
|
87,78 EUR
|
55,00 EUR
ENTRY LINE
|
101,22 EUR
|
|
Código de pedido: BOS02KZ |
Código de pedido: BOS02A3 |
Código de pedido: BOS02JM |
Código de pedido: BOS029M |
|
|
|
|
| Más información | Más información | Más información | Más información |
¿Tienes curiosidad? Aquí encontrarás un resumen de todas las variantes de la serie BOS R072K.
42 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Principio de funcionamiento óptico | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Tipo de luz | Conexión | Tipo de luz | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica de reflexión | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...5 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...350 mm | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, TPU | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, TPU | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, TPU | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | LED Luz roja |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.
Otras series de modelos BOS para retos altos e individuales
¿La línea de entrada BOS no satisface plenamente sus necesidades? ¿Busca sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas? Descubra aquí soluciones de sensores más allá de la serie BOS R072K.