Barreras de luz de horquilla BGL Entry
Disponible en:
3 Versiones
Los modelos básicos (variantes Entry Line) de las barreras de luz de horquilla Balluff combinan la optimización de costes con una robustez demostrada: tecnología de luz roja para una detección fiable de objetos independientemente del color y la superficie, integrada en una carcasa metálica duradera, ideal para entornos industriales exigentes.
- Fácil alineación y monitoreo mediante luz roja visible del transmisor
- Reconocimiento confiable de objetos independientemente del color y la superficie
- Tres tamaños de horquilla para diferentes requisitos: 30, 50 y 80 mm
3 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Ancho de horquilla | Dimensiones | Interfaz | Tipo de luz | Conexión | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.