Entrada BMF del sensor magnético con ranura en T
Disponible en:
4 Versiones
El sensor magnético BMF con ranura en T destaca por su excelente relación calidad-precio y la detección automática de la orientación del imán, tanto axial como radial. Gracias a su sencillo diseño de montaje superior y a su tornillo de sujeción optimizado, permite una rápida integración, lo que aumenta la eficiencia y la fiabilidad operativa.
- Detección automática de alineación axial y radial
- Optimización del tornillo tensor
- Fácil montaje/desmontaje desde arriba
- Embalaje múltiple para mayores cantidades
4 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Forma de ranura | Conexión | Interfaz | Dimensiones | Material de carcasa | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ranura en T | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, TPU | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ranura en T | Cable, 1.00 m, TPU | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ranura en T | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ranura en T | Cable, 2.00 m, TPU | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.