Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

IO-Link Maestro de la Línea de Entrada

Disponible en:

4 Versiones

Nuestros maestros IO-Link de la línea de entrada BNI facilitan el acceso al mundo de los estándares de comunicación de alto rendimiento. Conectan redes industriales con IO-Link y ofrecen máxima flexibilidad gracias a su compatibilidad multiprotocolo, ideal para soluciones de automatización rentables y con visión de futuro.

  • Compatibilidad con múltiples protocolos:Compatibilidad con protocolos de bus de campo comunes (por ejemplo, Profinet, Ethernet/IP) en un solo dispositivo

  • Listo para IIoTCompatibilidad con MQTT y API REST para aplicaciones modernas

  • Fácil configuraciónInterfaz web fácil de usar para una configuración rápida

  • Comunicación seguraCompatibilidad con HTTPS para máxima seguridad de datos

4 Versiones

Código de pedido
Precio Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Clase de puerto Interfaces adicionales
Acciones
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, tipo 3 8x PNP Type A 8x IO-Link
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, tipo 3 8x PNP Type A 8x IO-Link
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, tipo 3 8x PNP Type A 8x IO-Link
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, tipo 3 8x PNP Type A 8x IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?