Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

17.12.2024

Nuevos maestros IO-Link

El rendimiento adecuado para cada aplicación: maestros IO-Link de clase básica, estándar y avanzada

La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link es la base para una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y versátil. Con los nuevos maestros IO-Link de las clases Entry, Standard y Advanced, puede elegir entre tres clases de rendimiento diferentes y tiene la garantía de encontrar la solución adecuada para sus necesidades.

Maestro IO-Link avanzado

¿Necesita un módulo de alto rendimiento que también pueda resolver aplicaciones exigentes? Entonces, los maestros IO Link Avanzados son la opción correcta.

Estos módulos de red no solo ganan puntos con un conector de alimentación M12 estándar, sino que también ofrecen funciones ampliadas para la integración OT-IT.

Los puertos de clase A disponen de salidas conmutables (pin 2) de hasta 4 A con medición de corriente integrada y limitación de corriente configurable. Los puertos de clase B están aislados eléctricamente de acuerdo con los requisitos estándar y también admiten corrientes de hasta 4 A. Esto significa que también se pueden conectar al maestro dispositivos con mayores requisitos de corriente, como válvulas neumáticas o pinzas eléctricas, y controlarlos de forma fiable.

Elige el Máster Avanzado adecuado entre dos series

Silver Line y Black Line. Los modelos Silver Line también se caracterizan por una pantalla integrada, que permite una configuración directa en el dispositivo, así como por una robusta carcasa de zinc fundido a presión.

Para cubrir todas las necesidades de la mejor manera posible, hemos dividido nuestra gama de productos en diferentes clases de rendimiento. Además de los módulos de red de la clase Advanced, también ofrecemos otros dos módulos:

Maestro IO-Link estándar

Este maestro IO-Link se basa en la familia BNI establecida y presenta nuevas conexiones M12 con codificación L, que son estándar en el mercado. Las conexiones M12 con codificación L permiten transferir hasta 2 A por puerto y hasta 16 A de corriente total. Esto facilita la conexión de actuadores y sensores potentes y permite la integración eficiente de una gran cantidad de dispositivos IO-Link en su estructura de red a través de los módulos de E/S de Balluff.

Maestro de entrada IO-Link

Este módulo maestro está diseñado para integrar fácilmente dispositivos IO-Link en su sistema de automatización y resolver aplicaciones IO-Link estándar. Es la introducción ideal a la tecnología IO-Link: conecte sensores IO-Link y pequeños actuadores en red con el controlador de la máquina. El módulo maestro también cumple con los requisitos básicos para la integración OT-IT, ya que el dispositivo también admite interfaces IoT como MQTT.

Lo que todos los módulos tienen en común


Multiprotocolo

Los nuevos módulos tienen varios protocolos Ethernet a bordo: Profinet, Ethernet IP y EtherCAT.


Robusto

Todos los módulos disponen de una carcasa robusta, ya sea de plástico negro o de zinc fundido a presión.


Conexión M12

Todos los módulos tienen una moderna y potente conexión de alimentación M12.


Equipado para el IIoT

Con interfaces IoT como MQTT, también estará preparado para el futuro.

El portafolio de redes industriales de un vistaz

Descubra las nuevas líneas de productos en el campo de la tecnología de redes y obtenga más información sobre las tres clases de rendimiento.
Más información

1. Los maestros IO Link Avanzados

BNI00K6

BNI00K7

BNI00KJ

BNI00KH

BNI00K6

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00K7

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00KJ

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00KH

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

2. Los maestros IO-Link estándar

BNI00L3

BNI00L3

BNI00L3

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00L3

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

3. Maestro de entrada IO-Link

BNI00L1

BNI00L1

BNI00L1

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00L1

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?