Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de la temperatura en diversos ámbitos de la industria

La temperatura adecuada es un componente importante para el buen funcionamiento de sus máquinas. Nuestros sensores de temperatura, junto con el hardware y el software CMTK, le ofrecen la opción de control ideal para el calor y el frío en su empresa.

Los sensores pueden montarse en numerosos lugares y medir, por ejemplo, la temperatura de contacto en componentes importantes como husillos, rodamientos o motores, pero también las temperaturas de los líquidos. El sistema CMTK le avisa de las desviaciones de los valores límite definidos individualmente y le ayuda a ahorrar costes y a evitar los tiempos de inactividad de las máquinas minimizando las violaciones de los valores límite y planificando el mantenimiento con antelación. El CMTK es la solución ideal para la monitorización de la temperatura y el control del estado general en la industria.


Control de las unidades hidráulicas

En la industria, los sistemas hidráulicos tienen una temperatura fija que no debe superarse en una unidad hidráulica. Si, por ejemplo, funcionan con fluidos a base de agua, un aumento de la temperatura hará que la unidad falle, ya que el agua se evaporaría por encima de una determinada temperatura.

En este punto, es importante establecer un valor límite y controlar la temperatura para iniciar las medidas a tiempo y evitar así el peor de los casos. Los avisos, por ejemplo, por correo electrónico, garantizan que la vigilancia se mantenga incluso cuando el Se garantiza el funcionamiento sin personal de la máquina. operación sin tripulación. La documentación también permite rastrear el origen del error.

Poco después de la instalación, en el mejor de los casos, ya se pueden detectar patrones, con la ayuda de los cuales se pueden contrarrestar las futuras desviaciones en una fase temprana.


Control de la temperatura de las máquinas herramienta

Se sabe que las influencias de la temperatura son una de las principales fuentes de error en la tecnología de fabricación. La temperatura ambiente desempeña un papel en este caso, pero la temperatura interna de las piezas individuales de la máquina es mucho más importante. Los defectos y el desgaste suelen hacerse patentes a través de cambios en el comportamiento de la máquina comportamiento, por lo que el el origen suele ser una desviación de la temperatura.

Aquí es donde entra en juego el control de la temperatura configurado específicamente como solución. El sistema CMTK de Balluff mide las condiciones de temperatura y visualiza los datos recogidos para usted. El software visualiza la información obtenida y realiza un seguimiento del estado de la máquina a partir de valores característicos definibles para poder tomar medidas correctivas en una fase temprana.


Vigilancia de las condiciones a temperaturas extremas

Balluff ofrece una selección de sensores resistentes a la temperatura que permiten controlar la temperatura incluso en entornos cálidos o fríos. Conecte estos sensores a sus máquinas y sistemas y benefíciese de una cómoda supervisión del estado de sus máquinas. Descubra qué sensores son la solución adecuada para que su empresa evite problemas en las máquinas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?