Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificación de productos con sistemas industriales RFID en todos los entornos

Alto rendimiento en las condiciones más difíciles

Identificación de productos con sistemas industriales RFID en todos los entornos

El cabezal de lectura/escritura BIS M de Balluff, que cumple las exigencias de la industria, garantiza una calidad del 100% y una prevención sistemática de errores, incluso cuando se monta sobre metal. Tiene un alto rendimiento uniforme en cualquier entorno, independientemente del material de la superficie. Con un tamaño pequeño, maneja grandes volúmenes de datos con mucha facilidad.

  • Calidad y prevención sistemática de errores
  • Fiable en cualquier entorno, independientemente del material de la superficie
  • Diseño compacto
  • Largo alcance
  • Ciclos ilimitados de lectura/escritura
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?