Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Visión integrada

Inteligencia visual totalmente integrada

Ya sea por el reducido espacio de instalación o por tareas especiales que requieren soluciones innovadoras de procesamiento de imágenes con inteligencia local: Las soluciones de visión integradas son cada vez más populares. Los módulos de cámara correspondientes de la cartera de Balluff combinan flexibilidad, calidad de imagen y rendimiento con costes reducidos y forman parte de nuestro kit de construcción modular.

Dependiendo del ámbito de aplicación y de los requisitos, se han establecido diferentes plataformas de procesadores e interfaces. Basándose en nuestra arquitectura modular de cámaras, te garantizamos que encontrarás los módulos de cámara adecuados para tu plataforma integrada, y en nosotros un socio fuerte que te apoyará durante todo el proyecto.


Las ventajas

Las soluciones de visión integrada son cada vez más populares, y con razón. Nuestros módulos de cámara de visión integrada ofrecen flexibilidad, calidad de imagen y rendimiento a bajo coste y forman parte de nuestro sistema modular de cámaras.

  • Menor espacio de instalación
    Las cámaras de visión integradas de Balluff son compactas y ligeras, con un ahorro de volumen de hasta el 70% en comparación con las soluciones de PC con cámaras industriales tradicionales.

  • Plataforma de IA óptima
    Nuestro hardware y software optimizados para IA permiten plataformas integradas escalables y preparadas para el futuro.

  • Bajo consumo energético
    Con el hardware optimizado para el ahorro de energía, se ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las soluciones convencionales.

  • Costes más bajos
    Se ahorran costes gracias a la elección óptima de los componentes.


Nuestro concepto

Te apoyamos en todas las fases del proyecto de su solución de visión con servicios integrales y nuestra amplia cartera de productos. Desde el asesoramiento sin compromiso, pasando por estudios de viabilidad y prototipos, hasta el apoyo en todas las fases de integración: Acompañamos su proyecto durante todo su ciclo de vida.

Además de los módulos de cámara, nuestra gama de productos también incluye todos los componentes necesarios, desde cables o placas portadoras hasta sistemas totalmente montados y probados. Los módulos de sistema operativo, firmware y software complementan el hardware para crear una solución a la medida de sus requisitos específicos.

Cubrimos una amplia gama de arquitecturas de procesador (x86 y ARM (NVIDIA)), sistemas operativos (por ejemplo, Linux, Windows), interfaces de cámara (PCI Express, USB), interfaces de comunicación (por ejemplo, TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) y firmware (por ejemplo, SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Nuestras interfaces

Ofrecemos nuestras cámaras de visión integradas con interfaces USB y PCI Express.

USB

Especialmente con USB 3.0, los sistemas embebidos se pueden realizar a mayores distancias entre la cámara y la CPU. El estándar USB3 Vision controla la detección de dispositivos, la configuración, el flujo de datos y la gestión de eventos.

PCI Express

PCI Express es una conexión punto a punto con hasta 16 carriles por conexión. La interfaz es adecuada para aplicaciones de visión integradas exigentes con altas resoluciones y frecuencias de imagen, independientemente de la plataforma utilizada.

Ofrecemos dos alternativas para la transmisión PCI Express:
Por un lado, la interfaz PCIe-Embedded N4e ofrece hasta 4 carriles de PCIe Gen.2 y diversas funciones de E/S en un único conector de placa a placa de 70 patillas. Por otro lado, se pueden salvar distancias especialmente grandes en sus sistemas embebidos con la ayuda de los cables OCuLink (Optical-Copper Link).


Nuestro sistema modular

Basándonos en nuestro concepto de cámara modular, también ofrecemos un amplio sistema modular para módulos de cámara de visión integrados, con una amplia gama de opciones de equipamiento para los requisitos más diversos en cuanto a interfaces, conexiones de objetivos y filtros ópticos. Para la conexión térmica al sistema, también puede elegir entre diversos componentes mecánicos, pero también carcasas completas. En nuestro configurador de cámaras puede reunirse directamente un gran número de opciones.

Para proyectos OEM, también ofrecemos configuraciones individuales y adaptaciones personalizadas hasta desarrollos especiales completos. Especialmente para estos últimos, nuestro kit de construcción de cámaras es la base ideal para acortar los tiempos de desarrollo y minimizar así su tiempo de comercialización.


Nuestras arquitecturas de procesador

Las tarjetas de procesador disponibles para aplicaciones de visión integradas utilizan principalmente arquitecturas de procesador basadas en x86 o Arm (incluida NVIDIA). Las arquitecturas de procesador x86 se utilizan principalmente en el procesamiento industrial de imágenes, mientras que las arquitecturas basadas en Arm se emplean sobre todo en aplicaciones móviles. La compatibilidad con la arquitectura x86 facilita el cambio a sistemas embebidos también en visión artificial y abre posibilidades completamente nuevas en términos de ahorro de espacio y rendimiento.

Las distintas plataformas son compatibles con nuestra interfaz de programación Impact Acquire SDK. GenICam GenTL Producer asegura la compatibilidad con los desarrollos existentes y garantiza un cambio sin problemas entre las diferentes plataformas de hardware. Hay disponibles placas adaptadoras o tarjetas enchufables para las respectivas plataformas informáticas.


Nuestros productos

Ofrecemos cámaras de visión integradas con interfaz USB (USB 2.0 y USB3 Vision) o PCI Express.


Un socio fuerte a su lado

Gracias a nuestra amplia experiencia y conocimiento de sus aplicaciones y requisitos, podemos asesorarte sobre todos los componentes de una solución óptima de visión integrada. Expertos en los campos de la óptica, los sensores, las cámaras y la tecnología de procesadores le ofrecen un apoyo integral para su proyecto. Además, ofrecemos talleres y cursos de formación individuales e interactivos.

Si lo deseas, también realizamos estudios de viabilidad para problemas más complejos: Al hacerlo, consideramos detalladamente todas las condiciones límite y evaluamos las posibles soluciones para obtener una base óptima para la toma de decisiones.

Si no encuentras la solución que busca en nuestra gama de productos o en nuestro sistema modular de cámaras, también podemos adaptar nuestros productos o desarrollar soluciones completamente nuevas para ti. Encontrarás más información al respecto en Diseño e ingeniería personalizados.


¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarte.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?