Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Acelera la configuración de tus dispositivos IO‑Link con la herramienta gratuita Balluff Engineering Tool

Configurar y mantener dispositivos IO‑Link puede ser un proceso complejo y que consume mucho tiempo, especialmente cuando la red crece y aumentan los requisitos de documentación. En este webinar técnico gratuito, aprenderás cómo reducir drásticamente el tiempo de configuración, simplificar la parametrización de dispositivos, asegurar una integración fluida en el PLC y realizar actualizaciones de firmware de forma segura — todo con una sola herramienta gratuita: Balluff Engineering Tool (BET).

Agenda del webinar

  • Introducción al BET y beneficios clave para el usuario

  • Planificación offline de topologías IO‑Link

  • Creación y reutilización de archivos GSDML/ESI para una integración fluida en PLC

  • Configuración de sensores complejos mediante asistentes intuitivos (p. ej., SmartLight, BCM)

  • Cumplimiento de los requisitos del Cyber Resilience Act con generación automática de SBOM

  • Actualizaciones de firmware seguras con un solo clic para topologías completas

  • Gestión coherente de usuarios y contraseñas en todos los dispositivos 

  • Sesión de preguntas y respuestas (Q&A)

¿A quién está dirigido este webinar?

Este webinar es ideal para ingenieros eléctricos, ingenieros de automatización, técnicos de puesta en marcha, equipos de mantenimiento y usuarios de IO‑Link que deseen un proceso de ingeniería más rápido, sencillo y fiable.


Ver el webinar


Conoce a nuestro ponente

Albert Hijano Badillo | Technical Customer Support Iberia

Albert Hijano es Responsable Técnico de Balluff Iberia acumulando más de 10 años de experiencia en automatización industrial dentro de la compañía. Especialista en IO‑Link y en la aplicación práctica de soluciones de sensorización y automatización, acompaña a clientes y equipos técnicos en el diseño, integración y optimización de topologías y dispositivos.


Preguntas frecuentes sobre Balluff Engineering Tool (BET)

Descubra las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre compatibilidad, acceso remoto, gestión de firmware, configuración de dispositivos y futuras funcionalidades de Balluff Engineering Tool (BET).

  • 1. ¿El maestro IO-Link tiene que ser de Balluff?

    No. Balluff Engineering Tool también reconoce maestros de otros fabricantes. Además, es posible cargar archivos IOLM manualmente para ampliar el catálogo de dispositivos.

  • 2. ¿Es posible acceder al BET y a los sensores IO-Link mediante una conexión VPN a través de un gateway?

    Sí. El acceso mediante VPN es posible utilizando la opción "Scan by Ping", que puede activarse en la configuración de usuario. La búsqueda de dispositivos se realiza de forma secuencial para cada dirección IP mediante esta opción.

  • 3. ¿Se puede exportar la lista de dispositivos?

    Sí, en formato CSV. Actualmente se está desarrollando un formato legible por máquina (JSON).

  • 4. ¿Es posible guardar la configuración de sensores individuales y reutilizarla más adelante?

    Sí. Los conjuntos de parámetros de sensores individuales pueden guardarse y recuperarse posteriormente. Los parámetros se almacenan en formato JSON.

  • 5. ¿Es posible modificar también los ajustes IoT del BNI00L3, por ejemplo, los atributos de topic o la configuración MQTT?

    Nuestro objetivo es ofrecer una solución integral de hardware y software. Actualmente, los ajustes IoT solo pueden modificarse a través del servidor web. En el futuro, también podrán configurarse desde Balluff Engineering Tool. Su implementación está prevista para 2027.

  • 6. ¿Las actualizaciones de firmware están disponibles únicamente para componentes Balluff?

    Correcto. No podemos garantizar la compatibilidad con dispositivos de otros fabricantes ni asegurar que continúen funcionando correctamente después de una actualización de firmware. Además, no tenemos acceso a las bases de datos de otros fabricantes para obtener sus archivos de firmware.

  • 7. ¿Las actualizaciones de firmware están disponibles solo para los maestros o también para los dispositivos conectados?

    Las actualizaciones de firmware también están disponibles para los dispositivos conectados. Sin embargo, se proporcionan exclusivamente para hardware Balluff.

  • 8. ¿Se pueden utilizar IODD propios no certificados?

    Sí, siempre que los archivos IODD sean válidos. En ese caso, pueden utilizarse en Balluff Engineering Tool.

  • 9. ¿Dónde pueden consultarse las CVE de los productos Balluff?

    Balluff notifica las CVE a CERT@VDE. Además, se está implementando un repositorio de CVE dentro de la Balluff Update Platform (BUP).

  • 10. ¿Existe un registrador de datos en tiempo real (scope/monitorización) con funciones de importación y exportación de archivos?

    Actualmente se está desarrollando una función de monitorización de datos de proceso. Los datos de proceso se visualizarán en tiempo real mediante gráficos. La exportación de los valores no está prevista en la primera versión.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?