Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Inteligencia incluida

Posicionamiento preciso para grúas

Posicionamiento preciso para grúas

Sector industrial:Grúas para almacenesCliente:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Bang fabrica grúas de transporte de procesos y herramientas para cargas de hasta 500 toneladas destinadas a las industrias automovilística, siderúrgica y energética. Cuando los clientes exigen la máxima fiabilidad, precisión de posicionamiento y ausencia de interferencias de sus sistemas semiautomáticos o totalmente automáticos de manipulación e intralogística, el especialista en grúas apuesta por los sistemas de sensores de Balluff.


La situación

Especialmente en el caso de las grúas de intralogística, el operador y el sistema de control deben conocer en todo momento la posición absoluta de la grúa de forma fiable. Sobre todo cuando se mueven dos o más grúas en una vía.
Si el grado de suciedad en una nave es elevado o las grúas funcionan al aire libre, los sistemas ópticos alcanzan sus límites.

El reto

La tarea consistía en encontrar un sistema que fuera absolutamente fiable y pudiera integrarse en los sistemas existentes sin grandes trabajos de instalación y mantenimiento.
Además, el sistema debía ser capaz de aproximarse a las posiciones con una precisión repetible en el rango milimétrico y permitir así un control autónomo seguro.

La solución

Balluff ofrece un sistema de medición de posición absoluta precisamente para este tipo de grúas y allí donde se requiera la máxima precisión para la medición de posición y velocidad en largas distancias. Con el sistema LDPS pueden determinarse posiciones a una distancia de hasta 1.500 metros con una precisión de repetición de +- 0,5 mm.

El sistema de posicionamiento a larga distancia funciona sin desgaste ni mantenimiento y es insensible a golpes, vibraciones y contaminación.
Sólo requiere un sensor que se desplace con la grúa e imanes montados estáticamente en la trayectoria de desplazamiento.

Con esta tecnología, Bang puede controlar la grúa de forma totalmente autónoma. Gracias a los datos de posición exactos del sistema de control, pueden evitarse costosas colisiones. Además, ahora es posible integrar de forma segura en el proceso información como, por ejemplo, superficies de bloqueo o artículos.

¿Cómo funciona?

Para utilizar este sistema robusto y resistente IP67, los imanes se montan en el carril fijo situado debajo de la grúa móvil. El sensor se monta en la grúa móvil y se desplaza sobre los imanes. De este modo, el sistema está totalmente exento de desgaste y es independiente de la luz y el polvo.

Las distancias entre los imanes fijos y el sensor móvil oscilan entre un máximo de 15 mm y 56 mm.

Lo especial de este sistema es que no es necesario montar los imanes con mucha precisión para conseguir un resultado perfecto. La posición de los imanes se calibra automáticamente en el bloque de funciones suministrado para Siemens TiA. No es necesario que lo programe usted mismo. Obtendrá la solución completa, adaptada a sus necesidades.

El sistema de medición de posición de aprox. 4 m de longitud que se desplaza con la grúa detecta los sensores de posición montados a lo largo del recorrido según un patrón predefinido y calcula a partir de ahí la posición absoluta de la grúa.
El sistema de posicionamiento a larga distancia es la solución ideal cuando es imprescindible conocer esta posición incluso en condiciones adversas.


Sus ventajas

  • LDPS le permite automatizar completamente su almacén
  • LDPS le ahorrará dinero gracias a métodos eficaces
  • LDPS evitará errores manuales y colisiones
  • LDPS no sufre desgaste y es fácil de instalar
  • LDPS es ideal para reequipar su máquina


Los productos

Nuestro Sistema de Posicionamiento a Larga Distancia está disponible como "LDPS - hasta 250 m" y como "X-LDPS - hasta 1500 m".
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?