Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Los cambios de formato automatizados con guías digitales reducen los residuos y el tiempo de inactividad

Evite los errores humanos mediante el cambio automatizado

Los cambios de formato automatizados con guías digitales reducen los residuos y el tiempo de inactividad

Con los frecuentes cambios de formato manuales en su prensa, que resultaban en desperdicio de material y daños en las herramientas, una empresa de fabricación de metal con sede en Michigan buscaba una solución rentable que eliminara la necesidad de sustituir su maquinaria obsoleta.

La empresa pudo automatizar este proceso conectando un PLC existente a un minimaestro IO-Link montado en la máquina e instalando indicadores digitales de posición (DPI) en los tres ejes de los rodillos enderezadores.

El PLC se programó con las posiciones requeridas para los aplanadores en cada cambio. Para iniciar un cambio de formato, un motor hace girar los ejes de los rodillos de alimentación hasta la posición deseada. A lo largo del proceso, el BDG da una indicación visual cuando cada eje está en la posición correcta. Sólo cuando el BDG confirma que todas las piezas están correctamente colocadas puede comenzar el trabajo.

Automatizando este proceso en una sola de sus prensas, pudieron ahorrar importantes costes y tiempos de inactividad sin necesidad de una costosa modernización.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?