Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Reconstrucción 3D eficaz e inspección de superficies de palés de madera

NPX confía en las cámaras industriales de Balluff para procesar palés de madera

Reconstrucción 3D e inspección de superficies con cámaras industriales de Balluff

Imagen: Reconstrucción 3D e inspección de superficies. Fuente de la imagen: © NPX Srl

Sector industrial: Industria madereraCliente: NPX Srl, Udine, Italia

NPX Srl destaca en el panorama industrial italiano por su especialización en soluciones de alta tecnología. La empresa se centra en soluciones avanzadas que integran robótica y sistemas de visión y son esenciales para la precisión industrial moderna. Fundada en 2002, NPX es un socio fiable desde hace más de 20 años gracias a su equipo especializado que opera a nivel internacional.

La situación

Junto con la piedra, la madera es uno de los materiales que el hombre ha utilizado siempre, primero como herramienta y después como material de construcción. Entre otras cosas, la madera es fácil de procesar, puede utilizarse de diversas maneras y -más importante que nunca en el mundo actual- es una materia prima renovable. Por estas razones, cada vez más arquitectos apuestan por la madera. Así lo demuestran también las cifras de consumo anual de madera. Como en muchos otros sectores, la presión de los costes y el aumento de los precios también se dejan sentir en la industria maderera. En su búsqueda de la optimización de procesos, la empresa NPX de Udine encontró en Balluff lo que buscaba y confía en las cámaras industriales para el procesamiento de palets de madera.

El reto

El control de calidad de los palets de madera requiere la máxima precisión y velocidad. Los sistemas convencionales suelen llegar a sus límites cuando se trata de detectar defectos superficiales y mediciones geométricas. NPX buscaba una solución que combinara la reconstrucción 3D y la inspección de superficies en un proceso automatizado y que pudiera reaccionar con flexibilidad a los distintos tipos de madera y velocidades de producción. El objetivo también era minimizar la necesidad de intervención e impulsar la automatización.

La solución

El sistema implementado por NPX se basa en una arquitectura de PC con 8 a 10 cámaras industriales Balluff Ethernet y USB (GX0 y SF2), que se conectan a través de puertos de red dedicados y tarjetas de expansión PCIe para USB 3.0. La combinación de sensores monocromos y en color permite la reconstrucción simultánea en 3D mediante triangulación láser y la inspección detallada en color de las superficies de madera.

La adquisición sincronizada de imágenes de todas las cámaras garantiza una inspección fiable incluso a velocidades de producción variables. La interfaz de codificador inteligente de las cámaras Balluff simplifica la arquitectura de la máquina, ya que la distribución de la señal tiene lugar directamente en la cámara. El firmware especialmente desarrollado optimiza el procesamiento y la transmisión de datos y garantiza una integración perfecta en la línea de producción existente.

¿Qué otras ventajas ofrece la solución?

La solución de Balluff permite a NPX aumentar considerablemente la velocidad y la fiabilidad de la inspección. El control de calidad automatizado reduce la intervención manual y minimiza los tiempos de inactividad. El hardware robusto y el software flexible han demostrado su eficacia en el funcionamiento diario y ofrecen a NPX una clara ventaja competitiva, ya que no sólo aumentan la calidad del producto, sino que también reducen los costes operativos y fomentan la sostenibilidad de la producción.

Imagen: Se reconocen las inclusiones de piedra. Fuente de la imagen: © NPX Srl

Las ventajas

  • Adquisición sincronizada de imágenes gracias a la interfaz del codificador
  • Procesamiento y transmisión de datos optimizados gracias a un firmware adaptado
  • Combinación de sensores monocromos y en color
  • Hardware robusto que permite un funcionamiento continuo
  • Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las funciones inteligentes de las cámaras

Los productos

El sistema NPX Srl se basa en las cámaras industriales Ethernet y USB (GX0 y SF2) de Balluff. Las familias de cámaras utilizan sensores IMX de Sony y firmware especialmente adaptado a las necesidades de NPX Srl para un uso optimizado.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?