Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Sistema de procesamiento de imágenes ampliable y modular

Escalabilidad sencilla gracias a funciones inteligentes

Escalabilidad sencilla gracias a funciones inteligentes

Sector industrial:Control de calidad en la producción de automóvilesCliente:Quality Automation GmbH

Quality Automation GmbH trabaja en el campo de la automatización de la producción y la fabricación desde su fundación en el año 2000 y garantiza la eficiencia y la seguridad de la producción en todo el mundo bajo los más altos estándares de calidad. Entre los clientes de Quality Automation GmbH se encuentran empresas de los sectores de la medicina, el consumo y la automoción.


La situación

De los proveedores, especialmente en las grandes industrias como la del automóvil, se espera una calidad documentada y del 100%, con demasiada frecuencia en conjunción con una elevada presión sobre los precios. En la mayoría de los casos, esto sólo puede lograrse mediante el uso de tecnología de automatización junto con el procesamiento industrial de imágenes.

El reto

Uno de los clientes de Quality Automation, que fabrica diferentes tipos de vehículos en su planta, buscaba un sistema que pudiera comprobar varios criterios en la producción de automóviles de forma específica para cada tipo. Anteriormente, los criterios eran comprobados por los operarios de la línea y había diferencias en la evaluación dependiendo del turno. Incluso al final de un turno, resultaba agotador para los operarios mantener el nivel. Para reducir la carga de trabajo de los operarios al comprobar los criterios, el sistema automatizado debe leer primero un código de barras para determinar el tipo de vehículo. A continuación, debe realizar las comprobaciones de presencia específicas del tipo, las mediciones y el reconocimiento de patrones. Se debe responder a las siguientes preguntas ¿Están presentes todos los tornillos y juntas? ¿Los cables son del color correcto? ¿Están conectadas correctamente las conexiones de enchufe? ¿Cuál es la posición de una brida determinada con respecto al resto del vehículo? ¿Cuál es la alineación de los distintos componentes montados? ¿Se ha montado el componente correcto? Todas ellas exigencias y preguntas diversas que requieren una mayor personalización.

La solución

Con dos sistemas de procesamiento de imágenes, el cliente ha conseguido un alto nivel de garantía de calidad. Los datos recopilados por los sistemas de procesamiento de imágenes y las imágenes de defectos se almacenan en un sistema maestro. De este modo se garantiza una documentación completa de los criterios comprobados y los defectos pueden seguir analizándose mucho después de que el vehículo haya salido de la línea. Gracias a la escalabilidad del sistema de procesamiento de imágenes, el cliente también puede ampliar posteriormente el control de calidad a otras áreas. La ampliación no se limita al número de cámaras industriales utilizadas. El sistema modular de cámaras industriales de Balluff permite a Quality Automation ofrecer hasta 80.000 combinaciones diferentes de cámaras industriales gracias al gran número de sensores, filtros, portaobjetivos, interfaces, tipos de carcasa y clases de protección diferentes. De este modo se dispone de la cámara industrial adecuada para cada aplicación posible.

¿Cómo funciona?

El primer sistema de detección de presencia cuenta con seis cámaras industriales, mientras que el segundo sistema de medición y reconocimiento de patrones está equipado con nueve. Cada cámara industrial captura una característica que debe inspeccionarse. Ambos sistemas de procesamiento de imágenes reciben información de un sistema maestro sobre el tipo de vehículo que debe inspeccionarse.

En consecuencia, los valores límite necesarios también se envían a los sistemas de procesamiento de imágenes. Los sistemas de procesamiento de imágenes comprueban las características y visualizan los resultados en un monitor situado en los puestos de inspección.

El operador de la instalación tiene entonces la posibilidad de rectificar los problemas detectados y hacer que los sistemas de procesamiento de imágenes vuelvan a comprobarlos.


Las ventajas

¿Cuáles son las características más importantes de su aplicación?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • Memoria de imagen de 64 MB
  • Conexiones compatibles con la industria
  • Función inteligente: SmartFrameRecall
  • Función inteligente: freno de ancho de banda


Los productos

Quality Automation confía en la serie Gigabit Ethernet para sus sistemas modulares de procesamiento de imágenesBVS CA-GX0 - PoE industrialque está equipado de forma ideal para su uso en entornos difíciles con conexiones atornillables de calidad industrial y dispone de las funciones inteligentes necesarias con FPGA y memoria de imágenes.

Recomendaciones

La combinación de memoria de imagen y funciones inteligentes, como la limitación del ancho de banda o SmartFrameRecall, garantiza el funcionamiento fiable de varias cámaras industriales en un sistema sin pérdida de imágenes.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?