Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Actores clave de la automatización descentralizada

Fuentes de alimentación de campo BAE con interfaz IO-Link

Actores clave de la automatización descentralizada

Las fuentes de alimentación BAE con cuatro fusibles electrónicos integrados son una convincente solución "todo en uno": gracias a los cables cortos, las secciones transversales reducidas de los cables y un factor de forma pequeño, ahorrará costes y espacio. El uso descentralizado directamente sobre el terreno reduce considerablemente los costes de planificación, logística y cableado. La interfaz IO-Link permite parametrizar y supervisar el estado a distancia.

Características especiales

  • Carcasa moldeada IP65/IP67
  • Hasta 12 A de potencia continua por canal (5 s hasta 40 A de potencia total)
  • Eficiencia superior al 95,6
  • Dispositivos monofásicos o trifásicos, opcionalmente como variante 7/8" o M12
  • Dos salidas con cuatro canales con fusibles (UA y US por separado)
  • Supervisión de estado y parametrización remota a través de IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?