Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Alta precisión, robustez y rapidez, incluso en los espacios más reducidos

Con discos magnéticos planos Sistemas de medición de ángulos BML

Sistemas de medición angular de discos magnéticos BML

Los sensores compactos con codificación magnética BML se desarrollaron para el posicionamiento preciso y la detección de velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Los discos codificados magnéticamente, especialmente planos, amplían ahora la cartera de productos de Balluff.

Los discos con codificación magnética de Balluff se caracterizan por su precisión y calidad de magnetización. Funcionan sin punto de referencia, de modo que la posición exacta del accionamiento se conoce en todo momento. Incluso en diámetros grandes, el sistema trabaja con la máxima precisión, ocupa muy poco espacio y, por tanto, puede integrarse fácilmente en accionamientos eléctricos y ejes de accionamiento extremadamente compactos. Para aplicaciones de gran volumen, los discos absolutamente codificados también pueden utilizarse con circuitos integrados de encóder fuera del eje disponibles en el mercado.

Características especiales

  • Integrables gracias a su baja altura
  • Robustos, resistentes a la suciedad
  • Medición precisa y absoluta
  • Amplia gama de diámetros
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?