Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Amortiguar electrónicamente la posición final

Amortiguar electrónicamente la posición final

Los sensores de distancia inductivos resistentes a alta presión de Balluff detectan con máxima precisión los últimos milímetros antes del tope. Su señal analógica desde 0 hasta 10 V es ideal para la amortiguación de posición electrónica. Estos sensores se pueden integrar perfectamente para la monitorización fiable de la posición de válvula. El elemento de accionamiento cónico permite ampliar la zona medible lo que garantiza máxima flexibilidad para el montaje.

Características

  • Señal analógica 0…10 V
  • Muy buena facilidad de integración
  • Resistentes a presiones de hasta 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?