Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Áreas de trabajo seguras

Áreas de trabajo seguras

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad Balluff son equipos de protección optoelectrónicos y electro-sensibles (ESPE). Detectan los dedos, las manos o los cuerpos y se utilizan en las zonas de trabajo para detener los movimientos peligrosos de las máquinas.

El dispositivo BLG, que consta de una unidad transmisora y un receptor, cubre la zona de protección definida con un campo de infrarrojos. Si un objeto interrumpe los haces emitidos, las dos salidas de conmutación (OSSD) del receptor se desconectan inmediatamente. Esto provoca la parada de la máquina conectada.

Las características especiales

  • Mejor aprovechamiento del espacio al ahorrar construcciones de vallas de protección
  • Rápida interacción entre el hombre y la máquina
  • Alta protección contra manipulaciones
  • Para la detección de dedos, manos o cuerpos
  • Funciones de seguridad PLe/SIL 3

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?