Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Aseguramiento de la pos. de electrodo correcta

Aseguramiento de la posición de electrodo correcta

Incremente la calidad del proceso gracias a un aseguramiento fiable de la posición. Nuestros sensores inductivos BES convencen especialmente en el entorno adverso de la industria de acero. Resistente a soldadura e insensible frente a campos magnéticos, la acreditada tecnología asegura de forma sostenible la correcta posición de electrodo en el horno de arco voltaico.

Características

  • Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
  • Disponibles con formas constructivas Ø 3 mm hasta 80 × 80 mm y dimensión rectangular

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?