Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Asignar y trazar correctamente las piezas de trabajo

Asignar y trazar correctamente las piezas de trabajo

Los sistemas de paletas con carga y descarga externa automatizada de las piezas mediante nuestra solución RFID reducen los tiempos de preparación interna a casi cero, de modo que la máquina puede producir de forma continua. En la entrada de la pieza, la unidad de evaluación BIS V, independiente de la frecuencia, garantiza la asignación correcta. Esto le permite procesar tanto grandes como pequeños volúmenes de datos con bastante flexibilidad, dependiendo de si prefiere una gestión de datos descentralizada o centralizada.

Las características especiales

  • Gestión automatizada de piezas
  • Reducción de rechazos, aumento de la productividad
  • Alta flexibilidad gracias a la unidad de evaluación independiente de la frecuencia

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?