Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Avión: Posicionar la escalera de forma óptima

Avión: Posicionar la escalera de forma óptima

El posicionamiento óptimo de la escalera de un avión requiere también que la distancia entre escalera y avión sea la correcta. Nuestro sensor ultrasónico lo garantiza. Las señales ópticas y acústicas ayudan al conductor a detectar el espacio intermedio permitiendo maniobras sin que se produzcan daños. Fiabilidad en cualquier condición climática ya que los sensores ultrasónicos son independientes del agua, la niebla, la suciedad y el polvo.

Características

  • Máxima precisión gracias a la alta resolución y zona ciega pequeña
  • Gran zona de captación entre 350 y 5000 mm
  • Para temperaturas altas y bajas: posibilidad de utilización entre –25 y 70 °C

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?