Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Camión de bomberos: Monitorizar la presión del agua de extinción de incendios

Camión de bomberos: Monitorizar la presión del agua de extinción de incendios

Los sensores de presión de Balluff aseguran el empleo fiable del servicio contra incendios ya que se encargan de garantizar que la presión del agua de extinción de incendios sea suficiente. En un rango de presión de hasta 50 bar, miden constantemente la presión del agua y permiten el reajuste. Además, los sensores extremadamente compactos con conector M12 se pueden instalar fácilmente. Y gracias a su carcasa de acero inoxidable, son muy robustos.

Características

  • großer Temperaturbereich für Medium und Umgebung
  • platzsparend installierbar

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?