Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Captura de posiciones lineales en la mesa del paciente

Captura de posiciones lineales en la mesa del paciente

La tomografía computarizada (TC) puede producir imágenes transversales que permiten evaluar el cuerpo y muchos cambios patológicos. El sistema de desplazamiento de la cinta magnética detecta de forma fiable la posición de la mesa de tratamiento en relación con el túnel de TC. Para el control de la posición final, los sensores inductivos BES son un complemento práctico.

Las características especiales

  • Sistema de medición de desplazamiento económico, como precisión óptima para la aplicación
  • Simplemente integrable en la aplicación, como muy compacto y clínicamente limpio
  • Longitud de medición fácilmente adaptable al desplazamiento requerido

Los productos enumerados aquí son «productos estándar» o «productos estándar modificados».
Al utilizar estos productos como componentes en laboratorios o dispositivos médicos, el fabricante del laboratorio/dispositivo médico es responsable de comprobar y cualificar la usabilidad de estos productos.
Antes de la construcción, instalación y puesta en servicio, tenga en cuenta la hoja de datos/las instrucciones de funcionamiento del producto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?