Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Colocación de las mesas de operaciones

Colocación de las mesas de operaciones

Permite a los profesionales sanitarios alinear con precisión las mesas de tratamiento en cualquier eje para adaptarse al paciente. Con sensores de inclinación de Balluff. Con su alta precisión y excelente resolución, crean las condiciones para una terapia suave y el posicionamiento del paciente.

Las características especiales

  • Alta precisión
  • Excelente resolución
  • Simple instalación mecánica gracias a su diseño compacto
  • Rápida conexión al sistema de control a través de interfaces estandarizadas

Los productos enumerados aquí son «productos estándar» o «productos estándar modificados».
Al utilizar estos productos como componentes en laboratorios o dispositivos médicos, el fabricante del laboratorio/dispositivo médico es responsable de comprobar y cualificar la usabilidad de estos productos.
Antes de la construcción, instalación y puesta en servicio, tenga en cuenta la hoja de datos/las instrucciones de funcionamiento del producto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?