Colocación de puentes grúa
Las grúas son esenciales en muchas industrias para mover cargas pesadas. Un posicionamiento preciso es crucial para evitar colisiones y garantizar un funcionamiento sin problemas. El LDPS facilita el posicionamiento fiable de la grúa y aumenta tanto la seguridad como la productividad. Su flexibilidad también permite adaptarlo fácilmente a los sistemas de grúa existentes, lo que lo convierte en una solución versátil y rentable para optimizar las grúas.
¿Por qué el LDPS?
Versatilidad
El LDPS puede resolver tareas de posicionamiento a distancias de entre cinco metros y varios cientos de metros. Sus amplias prestaciones permiten adaptar el sistema a las necesidades específicas de los distintos sectores y ofrecen una solución personalizada para cada aplicación.
Diseño robusto
Una característica destacada del LDPS es el sistema de medición magnetostrictivo, que es muy resistente a la suciedad y el polvo, lo que lo hace ideal para su uso en entornos difíciles.
Mantenimiento reducido
El principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste del LDPS minimiza los requisitos de mantenimiento. Esto no sólo reduce el tiempo de inactividad, sino que también disminuye el coste total de propiedad, lo que convierte al sistema en una opción rentable para el uso a largo plazo.
Fácil integración
Gracias a su diseño flexible, el LDPS puede integrarse fácilmente. Tanto si se trata de un proyecto nuevo como de la adaptación a un sistema existente, el LDPS permite una integración sencilla que aumenta la eficiencia operativa sin interrupciones significativas.
La promesa de Balluff de productos excelentes
Balluff se compromete a ofrecer soluciones que mejoren la eficiencia de los procesos industriales. Como sistema de posicionamiento versátil, fiable y fácil de usar, el LDPS personifica este objetivo y satisface las diversas necesidades de los clientes. Tanto si desea mejorar la precisión en panadería, aplicaciones de perforación, control de grúas u otras aplicaciones, el LDPS ofrece una solución robusta en la que puede confiar.