Comprobación de etiquetas
ENVASADO PRIMARIO
En las etiquetadoras de alta velocidad, la detección fiable de marcas de contraste impresas es imprescindible para el posicionamiento preciso de las etiquetas en los procesos de envasado primario. Las variaciones en el diseño, el color o el material de las etiquetas, así como en la velocidad de la máquina, pueden provocar fácilmente que se pasen por alto las marcas, que las etiquetas se coloquen incorrectamente y que aumente la tasa de desechos.
Un sensor de contraste supervisa continuamente la banda de etiquetas en movimiento y detecta de forma fiable la diferencia de contraste entre la marca y su fondo. La señal rápida y estable resultante activa, en el momento preciso, la entrega de la etiqueta, el corte o la aplicación. Esto garantiza una precisión de etiquetado constante, cambios de formato más rápidos, un funcionamiento estable a alta velocidad, tiempos de inactividad reducidos y una mayor eficacia global de la máquina (OEE) en las máquinas de envasado.
Las ventajas más importantes
-
Posicionamiento preciso y repetible de las etiquetas
La detección fiable de marcas garantiza que las etiquetas se coloquen siempre en el lugar correcto, lo que reduce al mínimo las desalineaciones, los rechazos y el trabajo de repaso. -
Rendimiento estable a altas velocidades
Los rápidos tiempos de respuesta permiten un funcionamiento fiable en las modernas máquinas de etiquetado con un rendimiento muy elevado, sin que se pierdan marcas ni se produzcan desviaciones de sincronización. -
-
Cambios de formato rápidos y flexibles
La fácil adaptación a diferentes marcas, colores y diseños de etiquetas reduce el tiempo de preparación y facilita los cambios frecuentes de producto. -
Mejora de la eficacia global de la máquina (OEE) y de la seguridad del proceso
Menos errores de etiquetado, menos desechos y menos paradas no planificadas contribuyen directamente a una mayor productividad y a un rendimiento de envasado más predecible.
Sensores de color
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor de color
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos
- Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 5 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fotocélulas en horquilla y fotocélulas angulares
- Serie
- 21
- Dimensiones
- 20 x 26 x 90 mm
- Ancho de horquilla
- 2 mm
- Interfaz
-
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.5 x 4 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Aluminio, anodizado
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Barreras fotoeléctricas en horquilla y angulares
- Serie
- C
- Dimensiones
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
-
IO-Link
Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Particularidad óptica
- Banda luminosa
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 3 x 28 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Aluminio, anodizado
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Sensores de contraste
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensores de contraste
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de contraste
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensores de contraste
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, focalizado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamaño de mancha luminosa
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES