Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Comprobar el grosor de la chapa

Comprobar el grosor de la chapa

Con nuestros sensores inductivos de distancia, se puede evitar la alimentación incorrecta con material en hojas. Por un lado, controlan si las hojas se alimentan dos veces y, por otro, detectan el grosor de la hoja. Para ello, utilizan una señal de salida continua (por ejemplo, 0...10 V) o IO-Link.

Según la aplicación, los requisitos de precisión y el tipo de fijación de la chapa, se utiliza un sensor o dos sensores en cada caso.

Las características especiales

  • Rápida puesta en marcha, corto tiempo de inactividad
  • Simple aplicación gracias a la señal de salida continua o IO-Link
  • Puede distinguir variantes de material

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?