Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Comprobar la presencia de la plaquita

Comprobar la presencia de la plaquita

Nuestros sensores optoelectrónicos con sistema electrónico separado, gracias a las ópticas especiales con su punto de luz pequeño detectan la presencia de una plaquita o de un soporte a través de un canal de visión. Los detectores fotoeléctricos concebidos para el vacío con su carcasa de acero inoxidable, simplemente los enroscan en la cámara de proceso. De este modo, la cámara queda impermeabilizada y no se requiere ningún pasamuros.

Características

  • Microópticas con punto de luz pequeño
  • Robusta carcasa de acero fino con función de impermeabilización
  • Para aplicaciones de vacío de hasta 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?