Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

Comprobar la presencia de la plaquita en el efector final

Nuestros sensores capacitivos con recubrimiento de PTFE le permiten controlar alternativamente si la plaquita se encuentra en el efector final. Estos detectan hasta las plaquitas super-finas de forma muy fiable, incluso si estas están combadas. Su altura de montaje es de tan solo 2,5 mm lo que garantiza su integración en los efectores finales. Gracias a su amplificador externo es posible ajustarlos a distancia de forma muy sencilla.

Características

  • Extremadamente planos – Solo 2,5 mm
  • Ideales también para diferentes superficies ya que la se presentan con carcasa de PTFE
  • Elevada precisión en un mínimo de espacio constructivo

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?