Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Comprobar la sujeción de la pieza

Comprobar la sujeción de la pieza

Sólo cuando una pieza está firmemente asentada en el plato del torno puede ser mecanizada correctamente y con una calidad constante. Además de los sensores con salida de conmutación, los sistemas inductivos de medición de posición con señal de salida continua están asumiendo cada vez más esta tarea. Nuestra amplia gama de sistemas de medición -desde unos pocos milímetros de longitudión hasta 130 mm- le garantiza la máxima precisión en las diferentes dimensiones.

Las características especiales

  • Variedad de variantes para resolver una amplia gama de tareas
  • Muy precisa y repetible
  • Pruebas continuas

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?