Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Comprobar los niveles de llenado en la unidad hidráulica

Comprobar los niveles de llenado en la unidad hidráulica

Para detectar de forma fiable el nivel del fluido hidráulico, todo lo que se necesita son sondas de nivel magnetostrictivas con flotadores. Son muy robustos, ya que están completamente encapsulados. Marcan con su precisión y están diseñadas para altas tasas de medición.

Las señales analógicas (0...10 V o 4...20 mA) así como IO-Link son posibles interfaces.

Las características especiales

  • Hecho de acero inoxidable libre de corrosión con alta calidad de superficie
  • Medición continua y precisa en el rango de μm para resultados muy exactos

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?