Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de calidad en la instalación de recubrimiento

Control de calidad en la instalación de recubrimiento

De igual a igual con su compromiso de calidad: El sensor de color BFS de Balluff trabaja sin igual en la inspección de recubrimientos de chapa ya que detecta incluso las tonalidades más finas y registra de forma fiable si una chapa sale de la fabricación pulida o si pulir. Ni siquiera los cambios de temperatura le impiden asignar las chapas con seguridad.

Características

  • Diferencia cualquier número de colores
  • Tres salidas digitales y una interfaz en serie para la evaluación (edición directa de los valores de color en laboratorio)
  • Elevada distancia de detección de hasta 400 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?