Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de calidad según sus especificaciones individuales

Un concepto sencillo para tareas industriales

Control de calidad según sus especificaciones individuales

Para una producción moderna y flexible, nuestro BVS VisionSensor con buses de campo e IO-Link le ofrece una amplia gama de aplicaciones. Realiza controles visuales de calidad de las piezas fabricadas, incluidas sus fases de producción, por ejemplo comprobando si el tamaño, la distancia, la posición y la alineación son correctos o si las piezas están completas y libres de errores. Esto le permite detectar y corregir errores de proceso en cada etapa de producción individual en una fase temprana. De este modo, puede evitar los lotes defectuosos y reducir los costes de seguimiento.

Para garantizar un flujo de proceso optimizado, se pueden integrar sensores adicionales en la solución global a través de la interfaz IO-Link, lo que significa que está bien equipado para afrontar los retos de la Industria 4.0 con nuestro VisionSensor.

A través de la interfaz maestra IO-Link, por ejemplo, los estados de control del proceso también se pueden mostrar directamente -sin control de PLC- utilizando nuestra luz de señalización SmartLight IO-Link. El BVS VisionSensor permite una gestión inteligente de los datos y garantiza un almacenamiento moderno de la información. Todos los datos se transfieren al sistema de control superior en el formato adecuado.

La interfaz de usuario fácil de usar asegura que usted puede rápida y fácilmente enseñar en todas las tareas de acuerdo a sus especificaciones individuales. El software completo con ayuda en línea, interfaz gráfica de usuario, ayudas para herramientas y manual ya están integrados. Ni que decir tiene que puede contar con imágenes brillantes.

Además, nuestro BVS VisionSensor estabiliza todo el proceso de producción. Esto se debe a que sólo nuestro BVS VisionSensor puede configurarse de tal forma que sólo la información necesaria para el control circule por la red de procesos. Todos los demás datos se envían a una red Gigabit Ethernet independiente. Esto minimiza la carga de datos y protege su red de procesos.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?