Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de los recorridos de sujeción de las herramientas: sistemas de medición de posición inductivos

Control de las trayectorias de sujeción de las herramientas

Con una medición de posición lineal, se controla el recorrido de sujeción incluso cuando el mecanismo de sujeción está girando. Nuestro sistema inductivo de medición de la posición detecta la posición de una leva metálica que se desplaza lateralmente por delante del sensor. En función de las necesidades, se pueden obtener sistemas de medición con diferentes longitudes de recorrido.

Las características especiales

  • Rangos de medición de 0...133 mm ajustables
  • Salida de temperatura, para el diagnóstico
  • Simple objetivo metálico que da la posición, se puede empotrar en el sistema de sujeción

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?