Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de vibraciones en prensas y punzonadoras

Con sensores de control de estado BCM

Control de vibraciones en prensas y punzonadoras

Durante el punzonado y el conformado, a menudo actúan grandes fuerzas sobre la pieza para conseguir la geometría deseada. Las máquinas y herramientas utilizadas para ello se optimizan para que los procesos de fabricación sufran el menor número posible de sacudidas y vibraciones. Los sensores de Condition Monitoring de BCM ayudan a detectar el desgaste y los cambios (por ejemplo, también en guías lineales y unidades hidráulicas) supervisando continuamente las vibraciones y la temperatura en el punto de acción y señalando las desviaciones mediante alarmas definidas por el usuario.

Características especiales

  • Análisis de vibraciones hasta 6000 Hz (frecuencia de corte +/- 3 dB)
  • Rango de medición +/-16 g
  • Interfaz IO-Link
  • Control de la temperatura de los contactos
  • Funciones adicionales opcionales: Contador de horas de funcionamiento, contador de conmutaciones, análisis de frecuencia, registro de frecuencia y datos brutos
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?