Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control del posicionamiento de la unidad lineal

Control del posicionamiento de la unidad lineal

Las posiciones objetivo de libre elección aumentan la flexibilidad de las unidades lineales con medición de posición integrada. Para ampliar los accionamientos de posición hasta los ejes con control de posición, basta con el sistema de encóderes de desplazamiento con codificación magnética, muy compacto. Agradablemente económico, sobre todo porque el sistema se puede reequipar fácilmente. Además, puedes evaluar continuamente la calidad de la señal y el estado del sistema o leerlo cómodamente en el LED incorporado. Esto facilita la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento continuo y la configuración si, por ejemplo, hay que transformar la máquina.

Las características especiales

  • Extrema precisión, incluso a muy baja velocidad
  • Sin contacto y sin mantenimiento
  • Interfaces absolutas: SSI y BiSS C

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?