Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar altura de piezas en almacén

Controlar altura de piezas en almacén

En las columnas de almacenamiento, nuestros sensores de distancia optoelectrónicos controlan con máxima precisión la altura de la pila de chapas soldadas. Estando montadas por encima de la pila, estas fotocélulas emiten luz láser pulsada y miden el tiempo de propagación para determinar las reservas con rapidez y exactitud. Como la señal de salida analógica permite obtener información sobre el número de piezas restantes, podrá disponer en cualquier momento de una vista general centralizada: los robots tendrán en todo momento suficiente material de soldadura. De esta forma podrá sustituir inmediatamente la columna de almacenaje vacía

Características

  • Prácticamente independiente del material, del color y del grado de reflexión del objeto
  • Gran margen de trabajo de hasta 5 m como máximo
  • Señal de salida analógica proporcional a la distancia
  • No se requieren medidas de protección adicionales, ya que dispone de clase de láser 1

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?