Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar el flujo de material (solución de compuerta)

Controlar el flujo de material (solución de compuerta)

En el almacén o en las zonas de almacenamiento con un alto rendimiento, se realizan muchas contabilizaciones de material. Con el objetivo de saber siempre con exactitud qué existencias salen del almacén y qué artículos entran. Lo ideal es que el registro esté automatizado, sin necesidad de que un empleado lo escanee manualmente.

Nuestra puerta RFID estacionaria es la solución óptima en este caso. Detecta objetos hasta una distancia de 6 metros de forma totalmente automática por lotes. Esto ahorra tiempo y, al mismo tiempo, minimiza las tasas de error. Para guiar al usuario, se puede integrar directamente nuestra luz de señalización SmartLight. A través de esta visualización, siempre tienes una visión general de lo que está sucediendo.

Las características especiales

  • Registro automático, optimizado en tiempo y correcto de los movimientos de mercancías
  • Minimización de errores: no hay errores de escritura ni olvidos
  • Mayor precisión de las cifras de inventario gracias a la sincronización del inventario digital con el real

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?