Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar el flujo de material (solución de túnel)

Controlar el flujo de material (solución de túnel)

El sistema de túnel RFID de Balluff, especialmente desarrollado para la automatización industrial robusta, permite identificar rápidamente un gran número de objetos, individualmente o en una multitud. Para ello, equipamos todas las mercancías con un transpondedor que puede leerse al pasar por el túnel en el rango de detección de las antenas RFID. De este modo, la información sobre el material correcto, así como el lugar y la hora de la grabación, se envía directamente a su sistema informático principal.

Para que se beneficie de una solución perfectamente adaptada a sus necesidades, el protocolo de transporte (SOAP, REST API, ...) se diseña específicamente para su sistema de gestión de almacenes (WMS), para su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) o para su sistema de control de calidad y se implementa aquí.

Los detalles

  • Soluciones individuales de 360° IIoT
  • La integración también es posible en los sistemas de transporte existentes
  • Ahorro de tiempo gracias a la detección automática de mercancías

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?