Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar el nivel de sangre en la máquina cardiopulmonar

Controlar el nivel de sangre en la máquina cardiopulmonar

En el depósito de sangre de la máquina cardiopulmonar, el llamado oxigenador, el nivel de sangre se controla en dos etapas. Para ello, un sensor capacitivo de Balluff se fija al depósito con una lámina adhesiva a una altura libremente seleccionable. Esto comprueba el nivel sin contacto a través de la pared del depósito. Basándose en la medición, el médico que le atiende puede nivelar con precisión el nivel deseado.

Las características especiales

  • La sangre y otros líquidos pueden detectarse sin contacto y de forma estéril
  • La tecnología Smart Level compensa las adherencias y la espuma de la sangre
  • Puede utilizarse varias veces y de forma individual gracias a la lámina adhesiva

Los productos enumerados aquí son «productos estándar» o «productos estándar modificados».
Al utilizar estos productos como componentes en laboratorios o dispositivos médicos, el fabricante del laboratorio/dispositivo médico es responsable de comprobar y cualificar la usabilidad de estos productos.
Antes de la construcción, instalación y puesta en servicio, tenga en cuenta la hoja de datos/las instrucciones de funcionamiento del producto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?