Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes

Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes

Al monitorizar la altura de llenado de las vagonetas de residuos con sensores optoelectrónicos es necesario asegurar - se de no sobrecargar las vagonetas y que no caiga colada caliente sobre la cinta transportadora. Para los sensores que están expuestos a altas temperaturas facilitamos carcasas de protección especiales que aumentan su vida útil. En caso de temperaturas permanentemente altas de hasta +160 °C, una refrigeración por agua opcional garantiza el funcionamiento perfecto del sensor

Características

  • Estabilidad mecánica
  • Resistencia a sustancias químicas y termorresistencia
  • Larga vida útil, menos costes de mantenimiento
  • Adecuado para la zona ATEX 22 gracias a los modelos disponibles de vidrio

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?