Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar la presión

Monitorización continua de la presión con IO-Link

Para un cierre perfecto de los platos de sujeción, se necesita la presión adecuada. Un robusto sensor de presión en una carcasa de acero inoxidable le permite controlar de forma fiable la presión en el cilindro hidráulico. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al sistema de control e inician así el reajuste exacto.

Las características especiales

  • Rango de temperatura ampliado hasta 125 °C
  • Hasta 600 bar
  • Instalación orientada al proceso

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?