Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar la presión en un sistema de accionamiento completo

Controlar la presión en un sistema de accionamiento completo

Nuestros sensores de presión le permiten monitorizar la presión en un sistema de accionamiento completo. Y además se beneficia de un manejo sencillo y una elevada precisión. Gracias a la gran pantalla y el sencillo concepto de control según VDMA, podrá realizar la parametrización de forma sencilla y rápida. Al mismo tiempo se visualiza la presión del sistema actual en el claro display LED. Como tanto la pantalla como la salida eléctrica se pueden girar a una posición independiente de la brida, es posible instalar los sensores compactos de forma flexible y en un mínimo de espacio.

Características

  • Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
  • Con IO-Link para un diagnóstico integral
  • Disponibilidad hasta –40 °C para resolver entornos exigentes

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?